Thomas & Betts 結束バンド, 91.95mm x 2.29 mm, ナチュラル, ナイロン 66 Ty-Rapシリーズ

Thomas & Betts 結束バンド, 91.95mm x 2.29 mm, ナチュラル, ナイロン 66 Ty-Rapシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
26
通常出荷日:
5日目

・長さ = 91.95mm
・幅 = 2.29 mm
・色 = ナチュラル
・材質 = ナイロン 66
・タイプ = リリース不可
・量 = 100
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +85℃
・シリーズ = Ty-Rap
・引張り強さ = 80.07N
・最大バンドル直径 = 16mm

UL (ファイルE49405) MIL-S-23190. 標準Ty-Rap®. セルフロック式のナイロン製Ty-Rapです。ヘッド部にステンレス鋼のロック機構が組み込まれており、径によらず強くしっかり結束できます。 特長と利点: ; 用途の広いナイロン6.6製 ; 楕円形の低プロファイルヘッド(鋭利なエッジなし) ; 高強度のステンレススチール製ロック装置 ; ロック位置は無制限 ; 握りやすく取り付けが簡単 ; 難燃性等級UL94V-2

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、リング照明はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TY523MR

型番
TY523MR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

26円

100個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

リング照明 画像

リング照明

ミスミ

Thomas & Betts 結束バンド, 91.95mm x 2.29 mm, ナチュラル, ナイロン 66 Ty-Rapシリーズの型番TY523MRのページです。
型番TY523MRに関する仕様情報を記載しております。

TY523MRで型番確定

Thomas & Betts 結束バンド, 91.95mm x 2.29 mm, ナチュラル, ナイロン 66 Ty-Rapシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)