Thomas & Betts 結束バンド, 281.94mm x 3.56 mm, 黒, ナイロン 66 Ty-Rapシリーズ

Thomas & Betts 結束バンド, 281.94mm x 3.56 mm, 黒, ナイロン 66 Ty-Rapシリーズ
通常単価:
54
通常出荷日:
1日目

・長さ = 281.94mm
・幅 = 3.56 mm
・色 = 黒
・材質 = ナイロン 66
・タイプ = 耐候性
・量 = 100
・紫外線抵抗力 = Y
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +85℃
・シリーズ = Ty-Rap
・引張り強さ = 133.4N
・最大バンドル直径 = 76.2mm

耐候性ナイロン6.6製Ty-Rap®. 屋外やUVが照射される場所での用途に最適な耐候性ケーブルタイです。 特長と利点: ; 耐候及び耐紫外線 ; 屋内及び屋外用途で使用可能 ; 束に傷を付けないよう丸められた縁 ; 高強度ロッキング ; 取り付けている間の滑りを防ぐテールデザイン ; 難燃性等級UL94V-2

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、リング照明はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TY526MXR

型番
TY526MXR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

54円

100個

1日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Thomas & Betts 結束バンド, 281.94mm x 3.56 mm, 黒, ナイロン 66 Ty-Rapシリーズの型番TY526MXRのページです。
型番TY526MXRに関する仕様情報を記載しております。

TY526MXRで型番確定

Thomas & Betts 結束バンド, 281.94mm x 3.56 mm, 黒, ナイロン 66 Ty-Rapシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)