Thomas & Betts 結束バンド, 340.36mm x 6.86 mm, 黒, ナイロン 66 Ty-Rapシリーズ

Thomas & Betts 結束バンド, 340.36mm x 6.86 mm, 黒, ナイロン 66 Ty-Rapシリーズ
  • 数量スライド割引
通常単価:
34
通常出荷日:
5日目

・長さ = 340.36mm
・幅 = 6.86 mm
・色 = 黒
・材質 = ナイロン 66
・タイプ = 耐候性
・量 = 500
・紫外線抵抗力 = Y
・最小使用温度 = -40℃
・最大使用温度 = +85℃
・シリーズ = Ty-Rap
・引張り強さ = 533.8N
・最大バンドル直径 = 88.9mm

耐候性ナイロン6.6製Ty-Rap®. 屋外やUVが照射される場所での用途に最適な耐候性ケーブルタイです。 特長と利点: ; 耐候及び耐紫外線 ; 屋内及び屋外用途で使用可能 ; 束に傷を付けないよう丸められた縁 ; 高強度ロッキング ; 取り付けている間の滑りを防ぐテールデザイン ; 難燃性等級UL94V-2

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、リング照明はこちら
    2、高耐久・大容量 産業用/業務用 microSDカード TEシリーズ(MLC 16~64GB)はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TY27MX-RS

型番
TY27MX-RS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

34円

500個あり

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

リング照明 画像

リング照明

ミスミ

Thomas & Betts 結束バンド, 340.36mm x 6.86 mm, 黒, ナイロン 66 Ty-Rapシリーズの型番TY27MX-RSのページです。
型番TY27MX-RSに関する仕様情報を記載しております。

TY27MX-RSで型番確定

Thomas & Betts 結束バンド, 340.36mm x 6.86 mm, 黒, ナイロン 66 Ty-Rapシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)