Tamura コイルインダクタ, 750 μH, 8A, 70mΩ

Tamura コイルインダクタ, 750 μH, 8A, 70mΩ
通常単価:
5,446
通常出荷日:
1日目

・インダクタンス = 750 μH
・最大直流電流 = 8A
・取り付けタイプ = スルーホール
・最大直流抵抗 = 70mΩ
・許容差 = ±25%
・直径 = 56mm
・高さ = 28
・寸法 = 56 (Dia.) x 28mm
・コア材料 = フェライト
・シリーズ = NAC-08
・端子タイプ = ワイヤ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

NAC-08-0751

型番
NAC-08-0751
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

5,446円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Tamura コイルインダクタ, 750 μH, 8A, 70mΩの型番NAC-08-0751のページです。
型番NAC-08-0751に関する仕様情報を記載しております。

NAC-08-0751で型番確定

Tamura コイルインダクタ, 750 μH, 8A, 70mΩのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)