Texas Instruments オーディオパワーアンプ IC, 10-Pin TO-263 AB級, ステレオ

Texas Instruments オーディオパワーアンプ IC, 10-Pin TO-263 AB級, ステレオ
通常単価:
777
通常出荷日:
5日目

・アンプタイプ = Class-AB
・出力タイプ = 2チャンネルステレオ
・最大電力 = 3.1 W @ 4 Ω
・実装タイプ = 表面実装
・標準シングル供給電圧 = 12 V、15 V
・電源タイプ = シングル
・パッケージタイプ = TO-263
・ピン数 = 10
・入力信号タイプ = シングエンド
・出力信号タイプ = シングルエンド
・動作温度 Min = -40 ℃

オーディオパワーアンプ、デュアル / 複数、Texas Instruments. Texas Instrumentsの高集積クラスABオーディオパワーアンプIC製品です。ステレオ用途やマルチチャンネル用途に適したデュアル出力又は複数出力を備えています。 このアンプは、ヘッドホンの駆動に適した低電力デバイスから、出力が最大60 W以上の高出力タイプまでに対応します。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LM4952TS

型番
LM4952TS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

777円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments オーディオパワーアンプ IC, 10-Pin TO-263 AB級, ステレオの型番LM4952TSのページです。
型番LM4952TSに関する仕様情報を記載しております。

LM4952TSで型番確定

Texas Instruments オーディオパワーアンプ IC, 10-Pin TO-263 AB級, ステレオのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)