Texas Instruments電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHz

Texas Instruments電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHz
通常単価:
1,905
通常出荷日:
1日目

・PWM出力数 = 1
・コントロール方法 = 電流
・トポロジー = ブースト, フライバック, フォワード
・上昇時間 = 150ns
・降下時間 = 150ns
・最大デューティサイクル = 100%
・最大スイッチング周波数 = 500 kHz
・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = CDIP
・ピン数 = 8
・出力電流 = 1 A
・出力電圧 = 5.05 V
・標準動作供給電圧 = 2.5 V

PWMコントローラ500 kHz、Texas Instruments. Texas Instrumentsのパルス幅変調コントローラ及び関連デバイス製品は、さまざまな用途や仕様に適合します。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、RA RA形制御盤キャビネット(水切構造、防塵・防水パッキン付)フカサ160mmはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UC1843J

型番
UC1843J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,905円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHzの型番UC1843Jのページです。
型番UC1843Jに関する仕様情報を記載しております。

UC1843Jで型番確定

Texas Instruments電流モード PWMコントローラ, ブースト, フライバック, フォワード, 500 kHzのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)