Texas Instruments 3チャンネル 電圧監視 IC, 6-Pin SOT-23

Texas Instruments 3チャンネル 電圧監視 IC, 6-Pin SOT-23
通常単価:
128
通常出荷日:
1日目

・電圧管理タイプ = パワー シーケンサー
・管理数 = 3
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SOT-23
・ピン数 = 6
・寸法 = 2.92 x 1.6 x 1.02mm
・高さ = 1.02mm
・長さ = 2.92mm
・動作供給電圧 Max = 5.5 V
・動作供給電圧 Min = 2.7 V

電源シーケンサ / スーパーバイザ、Texas Instruments

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LM3880MF-1AD

型番
LM3880MF-1AD
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

128円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments 3チャンネル 電圧監視 IC, 6-Pin SOT-23の型番LM3880MF-1ADのページです。
型番LM3880MF-1ADに関する仕様情報を記載しております。

LM3880MF-1ADで型番確定

Texas Instruments 3チャンネル 電圧監視 IC, 6-Pin SOT-23のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)