Texas Instruments 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 8 V 固定出力, 3-Pin TO-92

Texas Instruments 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 8 V 固定出力, 3-Pin TO-92
通常単価:
62
通常出荷日:
1日目

・出力電圧 = 8 V
・出力電流 Max = 100mA
・パッケージタイプ = TO-92
・出力タイプ = 固定
・実装タイプ = スルーホール
・入力電圧 Min = 10.5 V
・入力電圧 Max = 23 V
・ピン数 = 3
・動作温度 Min = 0 ℃
・動作温度 Max = +125 ℃
・出力数 = 1
・極性 = 正
・精度 = ±5%

μA78シリーズリニア電圧レギュレータ、Texas Instruments. Texas Instruments の μA78 ファミリは、2.6~15 Vの固定出力電圧範囲に対応するリニア電圧レギュレータです。この3端子正電圧レギュレータには、熱的過負荷保護及び短絡電流制限の機能が内蔵されています。 外付け部品なしで、外部機器の電圧及び電流を調整できます。 出力電流は、 μA78 シリーズが1.5 A、 μA78L バージョンが0.1 A、 μA78M が0.5 Aです。 このレギュレータをオンカードレギュレーションなどの多彩な用途に使用すると、シングルポイントレギュレーションで生じる問題を解消することができます。通信、コンピューティング、携帯機器などの用途にも最適です。 出力電流: 1.5 A ( μA78xx )、0.1 A ( μA78Lxx )、0.5 A ( μA78Mxx ) 熱的過負荷保護及び短絡電流制限を内蔵 出力トランジスタ安全動作領域補償 高電力損失

型番

1 の型番候補があります候補を表示

UA78L08ACLPRE3

型番
UA78L08ACLPRE3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

62円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 8 V 固定出力, 3-Pin TO-92の型番UA78L08ACLPRE3のページです。
型番UA78L08ACLPRE3に関する仕様情報を記載しております。

UA78L08ACLPRE3で型番確定

Texas Instruments 正電圧 3端子レギュレータ, 100mA, 8 V 固定出力, 3-Pin TO-92のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)