Texas Instruments 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -15 V 固定出力, 3-Pin TO-92

Texas Instruments 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -15 V 固定出力, 3-Pin TO-92
  • 数量スライド割引
通常単価:
86
通常出荷日:
1日目

・出力電圧 = -15 V
・出力電流 Max = 100mA
・パッケージタイプ = TO-92
・出力タイプ = 固定
・実装タイプ = スルーホール
・入力電圧 Min = -30 V
・入力電圧 Max = -17.5V
・ピン数 = 3
・動作温度 Min = 0 ℃
・動作温度 Max = +125 ℃
・出力数 = 1
・極性 = 負
・幅 = 4mm

LDO (低ドロップアウト)負電圧リニアレギュレータ、100 mA、MC79Lシリーズ、Texas Instruments

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MC79L15ACLPE3

型番
MC79L15ACLPE3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

86円

25個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -15 V 固定出力, 3-Pin TO-92の型番MC79L15ACLPE3のページです。
型番MC79L15ACLPE3に関する仕様情報を記載しております。

MC79L15ACLPE3で型番確定

Texas Instruments 負電圧 3端子レギュレータ, 100mA, -15 V 固定出力, 3-Pin TO-92のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)