Texas Instruments オペアンプ, 8-Pin PDIP

Texas Instruments オペアンプ, 8-Pin PDIP
通常単価:
370
通常出荷日:
5日目

・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = PDIP
・電源タイプ = デュアル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 1
・ピン数 = 8
・標準ゲインバンド幅積 = 1.8MHz
・標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±5 V, ±9 V
・標準スルーレート = 3.4V/μs
・動作温度 Min = 0 ℃
・レール to レール = No

JFET入力オペアンプ、Excalibur TLEシリーズ. Texas InstrumentsのExcaliburシリーズBiFETオペアンプは、前世代のJFET入力アンプに大幅な改良を加えています。 TLE2060シリーズは、以前のTL060及びTL030 BiFETファミリの帯域幅を2倍にしつつ、消費電力を抑えた、低電力JFET入力オペアンプです。TL030 / TL060デバイスに比べて、ノイズレベルも低くなっています。 TLE2070 / TLE2080シリーズは、以前のTL070 / TL080ファミリに比べ、2倍以上の帯域幅と3倍のスルーレートを誇り、ノイズレベルは低く抑えています。 ±19 Vまでの高供給電圧でも動作します。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TLE2061CPE4

型番
TLE2061CPE4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

370円

5個

5日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments オペアンプ, 8-Pin PDIPの型番TLE2061CPE4のページです。
型番TLE2061CPE4に関する仕様情報を記載しております。

TLE2061CPE4で型番確定

Texas Instruments オペアンプ, 8-Pin PDIPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)