Texas Instruments オペアンプ, 8-Pin PDIP

Texas Instruments オペアンプ, 8-Pin PDIP
通常単価:
105
通常出荷日:
5日目

・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = PDIP
・電源タイプ = デュアル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 2
・ピン数 = 8
・標準ゲインバンド幅積 = 500kHz
・標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±9 V
・標準スルーレート = 0.5V/μs
・動作温度 Min = 0 ℃
・レール to レール = No

汎用オペアンプ、Texas Instruments

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TL022CPE4

型番
TL022CPE4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

105円

5個

5日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments オペアンプ, 8-Pin PDIPの型番TL022CPE4のページです。
型番TL022CPE4に関する仕様情報を記載しております。

TL022CPE4で型番確定

Texas Instruments オペアンプ, 8-Pin PDIPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)