Texas Instruments オペアンプ, 3 ~9 V, 14-Pin TSSOP

Texas Instruments オペアンプ, 3 ~9 V, 14-Pin TSSOP
通常単価:
754
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = TSSOP
・電源タイプ = シングル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 4
・ピン数 = 14
・標準シングル供給電圧 = 3 → 9 V
・標準ゲインバンド幅積 = 4.5MHz
・標準スルーレート = 2.5V/μs
・動作温度 Min = -40 ℃
・レール to レール = レール to レール入力/出力

低電圧オペアンプ、LMVシリーズ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LMV844MT

型番
LMV844MT
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

754円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments オペアンプ, 3 ~9 V, 14-Pin TSSOPの型番LMV844MTのページです。
型番LMV844MTに関する仕様情報を記載しております。

LMV844MTで型番確定

Texas Instruments オペアンプ, 3 ~9 V, 14-Pin TSSOPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)