Texas Instruments オペアンプ, 3 ~28 V, 8-Pin MSOP

Texas Instruments オペアンプ, 3 ~28 V, 8-Pin MSOP
通常単価:
420
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = MSOP
・電源タイプ = デュアル, シングル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 2
・ピン数 = 8
・標準シングル供給電圧 = 3 → 28 V
・標準ゲインバンド幅積 = 19MHz
・標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
・標準スルーレート = 12V/μs
・動作温度 Max = +125 ℃
・標準入力電圧ノイズ密度 = 14.8nV/√Hz

高電圧 / 高電流オペアンプ. Texas Instruments製のパワーオペアンプは、低インピーダンスと厳しい負荷に適した高電流を出力します。 これらのデバイスの多くは、汎用のオペアンプよりも高い供給電圧で動作できます。 代表的な用途には、MOSFETやパワートランジスタの駆動、ブリッジ整流器、モータ速度コントローラ、サーボアンプ、電源、計装システムでの使用があります。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LM7332MM

型番
LM7332MM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

420円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments オペアンプ, 3 ~28 V, 8-Pin MSOPの型番LM7332MMのページです。
型番LM7332MMに関する仕様情報を記載しております。

LM7332MMで型番確定

Texas Instruments オペアンプ, 3 ~28 V, 8-Pin MSOPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)