Texas Instruments オペアンプ, 5-Pin SOT-23

Texas Instruments オペアンプ, 5-Pin SOT-23
通常単価:
1,032
通常出荷日:
5日目

・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SOT-23
・電源タイプ = デュアル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 1
・ピン数 = 5
・標準ゲインバンド幅積 = 200MHz
・標準デュアル供給電圧 = ±5V
・標準スルーレート = 400V/μs
・動作温度 Min = -40 ℃
・レール to レール = No

高速オペアンプ、OPAシリーズ、Texas Instruments

型番

1 の型番候補があります候補を表示

OPA842IDBVR

型番
OPA842IDBVR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,032円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments オペアンプ, 5-Pin SOT-23の型番OPA842IDBVRのページです。
型番OPA842IDBVRに関する仕様情報を記載しております。

OPA842IDBVRで型番確定

Texas Instruments オペアンプ, 5-Pin SOT-23のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)