Texas Instruments オペアンプ, 5 ~28 V, 14-Pin PDIP

Texas Instruments オペアンプ, 5 ~28 V, 14-Pin PDIP
通常単価:
72
通常出荷日:
1日目

・アンプタイプ = ノートン
・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = PDIP
・電源タイプ = デュアル, シングル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 4
・ピン数 = 14
・標準シングル供給電圧 = 5 → 28 V
・標準ゲインバンド幅積 = 2.5MHz
・標準デュアル供給電圧 = ±12 V, ±15 V, ±3 V, ±5 V, ±9 V
・標準スルーレート = 20V/μs
・動作温度 Min = 0 ℃
・レール to レール = No

ノートンオペアンプ. Texas Instrumentsの電流差動型(ノートン)オペアンプ製品は、電圧ではなく電流を入力として、従来のオペアンプのほとんどの用途に使用できます。 出力は標準の電圧ソース / シンクタイプです。ビデオアンプ、広範囲の波形発生器、高品質・高周波数フィルタなど、高速用途に最適です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LM3900NE4

型番
LM3900NE4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

72円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments オペアンプ, 5 ~28 V, 14-Pin PDIPの型番LM3900NE4のページです。
型番LM3900NE4に関する仕様情報を記載しております。

LM3900NE4で型番確定

Texas Instruments オペアンプ, 5 ~28 V, 14-Pin PDIPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)