Texas Instruments オペアンプ, 5 ~15 V, 14-Pin SOIC

Texas Instruments オペアンプ, 5 ~15 V, 14-Pin SOIC
通常単価:
688
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SOIC
・電源タイプ = シングル
・1チップ当たりのチャンネル数 = 4
・ピン数 = 14
・標準シングル供給電圧 = 5 → 15 V
・標準ゲインバンド幅積 = 1.4MHz
・標準スルーレート = 1.1V/μs
・動作温度 Max = +70 ℃
・標準入力電圧ノイズ密度 = 22nV/√Hz

CMOSオペアンプ、LMC/LPCシリーズ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LMC660CM

型番
LMC660CM
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

688円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments オペアンプ, 5 ~15 V, 14-Pin SOICの型番LMC660CMのページです。
型番LMC660CMに関する仕様情報を記載しております。

LMC660CMで型番確定

Texas Instruments オペアンプ, 5 ~15 V, 14-Pin SOICのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)