Texas Instruments 4000シリーズ ロジックゲート, 4.2mA, 3~18 V, 16-Pin PDIP 2-入力

Texas Instruments 4000シリーズ ロジックゲート, 4.2mA, 3~18 V, 16-Pin PDIP 2-入力
通常単価:
61
通常出荷日:
5日目

・ロジック機能 = AND/OR
・実装タイプ = スルーホール
・エレメント数 = 4
・ゲートあたりの入力数 = 2
・シュミットトリガ入力 = N
・パッケージタイプ = PDIP
・ピン数 = 16
・ロジックファミリー = 4000
・動作供給電圧 Max = 18 V
・高レベル出力電流 Max = -4.2mA
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 100 ns @ 15 V, 120 ns @ 10 V, 300 ns @ 5 V
・動作供給電圧 Min = 3 V
・低レベル出力電流 Max = 4.2mA
・動作温度 Min = -55 ℃

4000シリーズロジックゲート、Texas Instruments. Texas Instrumentsの4000シリーズCMOSロジックファミリの標準ロジックゲート製品

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CD4019BEE4

型番
CD4019BEE4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

61円

10個

5日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments 4000シリーズ ロジックゲート, 4.2mA, 3~18 V, 16-Pin PDIP 2-入力の型番CD4019BEE4のページです。
型番CD4019BEE4に関する仕様情報を記載しております。

CD4019BEE4で型番確定

Texas Instruments 4000シリーズ ロジックゲート, 4.2mA, 3~18 V, 16-Pin PDIP 2-入力のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)