Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 4-入力

Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 4-入力
通常単価:
79
通常出荷日:
5日目

・ロジック機能 = AND
・実装タイプ = スルーホール
・エレメント数 = 2
・ゲートあたりの入力数 = 4
・シュミットトリガ入力 = N
・パッケージタイプ = PDIP
・ピン数 = 14
・ロジックファミリー = HCT
・動作供給電圧 Max = 5.5 V
・高レベル出力電流 Max = -4mA
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 27 ns @ 4.5 V
・動作供給電圧 Min = 4.5 V
・低レベル出力電流 Max = 4mA
・伝播遅延テスト条件 = 50pF

74HCTファミリロジックゲート、Texas Instruments. Texas Instruments社の74HCTファミリCMOSロジックIC標準ロジックゲート製品です。 74LSTTL互換の入力を持つ74HCTファミリは、シリコンゲートCMOS技術を採用し、標準CMOS内蔵回路の低電力消費を維持しながら、LSTTLファミリ同様の動作速度を実現しています。 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CD74HCT21EE4

型番
CD74HCT21EE4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

79円

10個

5日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 4-入力の型番CD74HCT21EE4のページです。
型番CD74HCT21EE4に関する仕様情報を記載しております。

CD74HCT21EE4で型番確定

Texas Instruments 74 HCTシリーズ ロジックゲート, 4mA, 4.5~5.5 V, 14-Pin PDIP 4-入力のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)