Texas Instruments 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 24mA, 1.65~3.6 V, 14-Pin SOP

Texas Instruments 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 24mA, 1.65~3.6 V, 14-Pin SOP
  • 数量スライド割引
通常単価:
56
通常出荷日:
1日目

・ロジック機能 = OR
・実装タイプ = 表面実装
・エレメント数 = 4
・パッケージタイプ = SOP
・ピン数 = 14
・ロジックファミリー = LVC
・動作供給電圧 Max = 3.6 V
・高レベル出力電流 Max = -24mA
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 3.6 ns @ 3.3 V, 4.2 ns @ 2.7 V
・動作供給電圧 Min = 1.65 V
・低レベル出力電流 Max = 24mA
・動作温度 Min = -40 ℃

SN74LVCシリーズ、Texas Instruments. プロセス:CMOS 電源電圧:2 to 3.6V (異なる品種もあるのでデータシートをご確認ください)

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SN74LVC32ANS

型番
SN74LVC32ANS
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

56円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 24mA, 1.65~3.6 V, 14-Pin SOPの型番SN74LVC32ANSのページです。
型番SN74LVC32ANSに関する仕様情報を記載しております。

SN74LVC32ANSで型番確定

Texas Instruments 74 LVCシリーズ ロジックゲート, 24mA, 1.65~3.6 V, 14-Pin SOPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)