Texas Instruments LSシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin CDIP

Texas Instruments LSシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin CDIP
通常単価:
1,773
通常出荷日:
1日目

・ロジックファミリー = LS
・ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
・1チップ当たりのチャンネル数 = 8
・入力タイプ = シングルエンド
・出力タイプ = 3ステート
・極性 = 非反転
・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = CDIP
・ピン数 = 20
・高レベル出力電流 Max = -12mA
・低レベル出力電流 Max = 12mA
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 18 ns @ 5 V
・寸法 = 24.2 x 6.92 x 4.57mm
・高さ = 4.57mm
・動作温度 Min = -55 ℃

74LSファミリインバータ / バッファ、Texas Instruments. Texas Instruments社の、74LSファミリ低電力ショットキーロジックICインバータ / バッファ製品です。 74LSファミリはバイポーラジャンクション技術とショットキーダイオードクランプを使用し、非常に低い消費電力でありながら、オリジナルの74TTLファミリと同様の動作速度を実現しています。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SN54LS244J

型番
SN54LS244J
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,773円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments LSシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin CDIPの型番SN54LS244Jのページです。
型番SN54LS244Jに関する仕様情報を記載しております。

SN54LS244Jで型番確定

Texas Instruments LSシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 4.5~5.5 V, 20-Pin CDIPのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)