Texas Instruments 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin

Texas Instruments 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pin
通常単価:
67
通常出荷日:
1日目

・ロジックファミリー = LVC
・ロジック機能 = バッファ, ラインドライバ
・1チップ当たりのチャンネル数 = 1
・入力タイプ = シングルエンド
・出力タイプ = 3ステート
・極性 = 非反転
・実装タイプ = 表面実装
・パッケージタイプ = SOT-553
・ピン数 = 5
・高レベル出力電流 Max = -32mA
・低レベル出力電流 Max = 32mA
・最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 4.5 ns @ 3.3 V
・寸法 = 1.6 x 1.2 x 0.55mm
・高さ = 0.55mm
・動作温度 Max = +85 ℃

74LVC1G シリーズ、Texas Instruments. 低電圧CMOSロジック シングルゲートパッケージ 動作電圧: 1.65 → 5.5 V 互換性: 入力LVTTL / TTL、出力LVCMOS JESD 78クラスIIに準拠した100 mA超のラッチアップ性能 ESD保護はJESD 22を上回る

型番

1 の型番候補があります候補を表示

74LVC1G125DRLR

型番
74LVC1G125DRLR
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

67円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pinの型番74LVC1G125DRLRのページです。
型番74LVC1G125DRLRに関する仕様情報を記載しております。

74LVC1G125DRLRで型番確定

Texas Instruments 74 LVCシリーズ バッファ / ラインドライバ, 3ステート 非反転, 1.65~5.5 V, 5-Pinのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)