Texas Instruments CD4042BEE4 Dタイプ ラッチ 透明, 3~18 V, 16-Pin PDIP 4bit-Bit

Texas Instruments CD4042BEE4 Dタイプ ラッチ 透明, 3~18 V, 16-Pin PDIP 4bit-Bit
  • 数量スライド割引
通常単価:
84
通常出荷日:
1日目

・ロジックファミリー = 4000
・ラッチモード = 透明
・ラッチエレメント = Dタイプ
・ビット数 = 4bit
・極性 = 反転, 非反転
・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = PDIP
・ピン数 = 16
・寸法 = 19.3 x 6.35 x 4.57mm
・高さ = 4.57mm
・長さ = 19.3mm
・動作供給電圧 Min = 3 V

4000シリーズフリップフロップ / ラッチ、Texas Instruments. Texas Instruments社の、4000シリーズCMOSロジックファミリのフリップフロップとラッチです。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CD4042BEE4

型番
CD4042BEE4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

84円

10個あり

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments CD4042BEE4 Dタイプ ラッチ 透明, 3~18 V, 16-Pin PDIP 4bit-Bitの型番CD4042BEE4のページです。
型番CD4042BEE4に関する仕様情報を記載しております。

CD4042BEE4で型番確定

Texas Instruments CD4042BEE4 Dタイプ ラッチ 透明, 3~18 V, 16-Pin PDIP 4bit-Bitのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)