Texas Instruments CD74HC573EE4 Dタイプ ラッチ 透明, 3ステート出力, 2~6 V, 20-Pin PDIP 8bit-Bit

Texas Instruments CD74HC573EE4 Dタイプ ラッチ 透明, 3ステート出力, 2~6 V, 20-Pin PDIP 8bit-Bit
通常単価:
115
通常出荷日:
1日目

・ロジックファミリー = HC
・ラッチモード = 透明
・ラッチエレメント = Dタイプ
・ビット数 = 8bit
・出力タイプ = 3ステート
・極性 = 非反転
・実装タイプ = スルーホール
・パッケージタイプ = PDIP
・ピン数 = 20
・寸法 = 24.33 x 6.35 x 4.57mm
・高さ = 4.57mm
・長さ = 24.33mm
・動作温度 Min = -55 ℃

74HCファミリフリップフロップ / ラッチ、Texas Instruments. Texas Instrumentsの74HCファミリCMOSロジックICのフリップフロップ / ラッチ製品です。 74HCファミリは、シリコンゲートCMOS技術によってLSTTLファミリと同様の動作速度を達成していますが、標準CMOS集積回路並みの低電力消費を実現しています。 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

型番

1 の型番候補があります候補を表示

CD74HC573EE4

型番
CD74HC573EE4
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

115円

5個

1日目

Loading...

  1. 1

Texas Instruments CD74HC573EE4 Dタイプ ラッチ 透明, 3ステート出力, 2~6 V, 20-Pin PDIP 8bit-Bitの型番CD74HC573EE4のページです。
型番CD74HC573EE4に関する仕様情報を記載しております。

CD74HC573EE4で型番確定

Texas Instruments CD74HC573EE4 Dタイプ ラッチ 透明, 3ステート出力, 2~6 V, 20-Pin PDIP 8bit-Bitのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)