EPCOS ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V ac,7.5μF,±5%

EPCOS ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V ac,7.5μF,±5%
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,819
通常出荷日:
4日目

・静電容量 = 7.5μF
・電圧 = 450V ac
・取り付けタイプ = スタッドマウント
・許容差 = ±5%
・シリーズ = B32332
・アプリケーション = 正弦波
・高さ = 68mm
・寸法 = 30 (Dia.) x 68mm
・温度特性 = PP
・端子タイプ = スタッド取り付け

IEC 60252-1 2001-02、EN 60252 2001、UL 810. B32332シリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサ. EPCOS製のB32332シリーズのフィルムコンデンサはメタライズドポリプロピレンフィルム製で、プラスチックキャップ付きのアルミ缶に密閉されています。 これらのフィルムコンデンサは、低い損失係数と優れた自己回復特性が特長で、高い絶縁抵抗を発揮し、過圧遮断器として機能します。 B32332フィルムコンデンサは、正弦波の用途やモータ駆動用途に最適です。 ダブルファストン端子 連続運転用 オプションのねじ込みスタッド

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B32332I6755J080

型番
B32332I6755J080
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,819円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

EPCOS ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V ac,7.5μF,±5%の型番B32332I6755J080のページです。
型番B32332I6755J080に関する仕様情報を記載しております。

B32332I6755J080で型番確定

EPCOS ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V ac,7.5μF,±5%のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)