TLP715F(F) Toshiba (東芝) フォトカプラ, ロジックゲート出力, 6-Pin

TLP715F(F) Toshiba (東芝) フォトカプラ, ロジックゲート出力, 6-Pin
通常単価:
695
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = 表面実装
・出力デバイス = ロジックゲート
・最大順方向電圧 = 20V
・チャンネル数 = 1
・ピン数 = 6
・パッケージタイプ = PDIP
・入力電流タイプ = DC
・最大入力電流 = 3 mA
・絶縁電圧 = 5000 V ac
・論理出力 = あり

フォトカプラ、バッファロジック出力(トーテムポール)、東芝. ロジック駆動のプッシュプル出力(「トーテムポール」)を備えた東芝フォトカプラ製品です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TLP715F(F)

型番
TLP715F(F)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

695円

1個

1日目

Loading...

  1. 1

TLP715F(F) Toshiba (東芝) フォトカプラ, ロジックゲート出力, 6-Pinの型番TLP715F(F)のページです。
型番TLP715F(F)に関する仕様情報を記載しております。

TLP715F(F)で型番確定

TLP715F(F) Toshiba (東芝) フォトカプラ, ロジックゲート出力, 6-Pinのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)