TLP748JF(F) Toshiba (東芝) フォトカプラ, サイリスタ出力, 6-Pin

TLP748JF(F) Toshiba (東芝) フォトカプラ, サイリスタ出力, 6-Pin
  • 数量スライド割引
通常単価:
774
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = スルーホール実装
・出力デバイス = フォトサイリスタ
・最大順方向電圧 = 1.3V
・チャンネル数 = 1
・ピン数 = 6
・パッケージタイプ = DIP
・入力電流タイプ = DC
・最大入力電流 = 50 mA
・絶縁電圧 = 4000 V ac
・論理出力 = Y

フォトカプラ サイリスタ出力,東芝. TTL出力で中容量サイリスタの点弧などが行えます. 海外安全規格:

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TLP748JF(F)

型番
TLP748JF(F)
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

774円

1個あり

1日目

Loading...

  1. 1

TLP748JF(F) Toshiba (東芝) フォトカプラ, サイリスタ出力, 6-Pinの型番TLP748JF(F)のページです。
型番TLP748JF(F)に関する仕様情報を記載しております。

TLP748JF(F)で型番確定

TLP748JF(F) Toshiba (東芝) フォトカプラ, サイリスタ出力, 6-Pinのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)