TLP371 Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力, 6-Pin

TLP371 Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力, 6-Pin
  • 数量スライド割引
通常単価:
173
通常出荷日:
1日目

・実装タイプ = スルーホール実装
・出力デバイス = ダーリントン
・最大順方向電圧 = 1.3V
・チャンネル数 = 1
・ピン数 = 6
・パッケージタイプ = PDIP
・入力電流タイプ = DC
・標準上昇時間 = 40μs
・最大入力電流 = 100 mA
・絶縁電圧 = 5 kVrms
・最大電流変換率 = 4000%
・標準降下時間 = 15μs

フォトカプラ、ダーリントントランジスタ出力、東芝

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TLP371

型番
TLP371
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

173円

5個あり

1日目

Loading...

  1. 1

TLP371 Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力, 6-Pinの型番TLP371のページです。
型番TLP371に関する仕様情報を記載しております。

TLP371で型番確定

TLP371 Toshiba (東芝) フォトカプラ, ダーリントン出力, 6-Pinのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)