Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ オス 18極 13A 220 V

Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ オス 18極 13A 220 V
通常単価:
1,040
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 18
・タイプ = コネクタ
・定格電流 = 13A
・シリーズ = SMS
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・定格電圧 = 220 V
・ジェンダー = オス
・IP保護等級 = IP40
・行数 = 6
・ボディ向き = ストレート

I3F2/I2F3 (NFF16101 / NFF16102 (フランスの鉄道産業の炎及び煙の規格)に準拠) HL3/R23 (EN45545 (2009)準拠). Souriau SMSシリーズ難燃性クイックかん合ケーブル取り付けプラグハウジング. SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付け電線対基板 / 電線対電線プラグハウジングは、コンパクトなデザインと「押してかん合」及び「押して外す」相互接続システムを備えています。このため、他のハードウェアを必要としない迅速な組み立て及び設置が可能です。 このSMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル取り付けプラグコネクタは、ポリアミドPA 6 UL94-V0ハウジングを備えています。これは鉄道内部での使用向けの耐火 / 耐煙性を備え、NFF16101及びNFF16102 (炎及び煙に関する規格)に従って鉄道規格I3/F2に準拠しています。 さらにこのSMSシリーズクイックかん合ケーブルプラグコネクタは、ポジティブロック用の保持ラッチ、コンタクトのダメージを防止する保護スカート、そして誤かん合を防止する正極性キーも装備しています。 このSMSケーブル取り付けプラグハウジングには、コンタクトキャビティ間の識別キャビティや、広範なケーブルに対応できるストレインリリーフフードが内蔵されたバージョンもあります。 SMSxxPDH3 : ストレインリリーフフード及び識別キャビティ付きのケーブルプラグ SMSxxPD3 : ストレインリリーフフードなしの、識別キャビティ付きケーブルプラグ このSMSシリーズクイックかん合ケーブルコネクタには、2~24ポジションが揃っています。このケーブルコネクタでは、別売りの16 TRIM TRIO 1.6 mm径のスナップロックピンとソケットピンを使用する必要があります(代表品番< 687-6364') 687-6364/を参照のこと)。 かん合コネクタについては、SMSシリーズクイックかん合難燃性ケーブル / パネル取り付けレセプタクルハウジング、及びSMSシリーズクイックかん合難燃性基板取り付けコネクタを参照してください。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら
     2、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら
     3、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

SMS18PDH3

型番
SMS18PDH3
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,040円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ オス 18極 13A 220 Vの型番SMS18PDH3のページです。
型番SMS18PDH3に関する仕様情報を記載しております。

SMS18PDH3で型番確定

Souriau ヘビーデューティコネクタ SMS シリーズ オス 18極 13A 220 Vのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)