スタンレー電気 100 (垂直) °、50 (水平) °, 赤外線 フォトトランジスタ, 表面実装

通常単価:
88
通常出荷日:
1日目

・検出スペクトル = 赤外線
・標準降下時間 = 9μs
・標準上昇時間 = 8μs
・チャンネル数 = 1
・最大光電流 = 7000μA
・最大暗電流 = 0.1μA
・半値幅感度角度 = 100 (垂直) °、50 (水平) °
・極性 = NPN
・ピン数 = 2
・実装タイプ = 表面実装
・寸法 = 3 x 1.2 x 2.5mm
・コレクター電流 = 20mA
・最小検出波長 = 900nm

IR Phototransistor Right Angle Package. The right angle type series, from Stanley Electric, are a family of side view, infrared (IR) phototransistors. These surface mounted (SMD) devices have a black epoxy daylight filter that cuts visible radiation below 700nm. Suitable applications for the side looking phototransistors include; car audio, electric household appliances, PC/peripheral equipment and other general purpose applications.. Surface mount package Side looking (SL) Black daylight filter package Domed lens Dimensions: 3.0 x 1.2 x 2.5mm Half intensity angle: x = 50°, y = 100°

型番

1 の型番候補があります候補を表示

PS1192FB

型番
PS1192FB
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

88円

10個

1日目

Loading...

  1. 1

スタンレー電気 100 (垂直) °、50 (水平) °, 赤外線 フォトトランジスタ, 表面実装の型番PS1192FBのページです。
型番PS1192FBに関する仕様情報を記載しております。

PS1192FBで型番確定

スタンレー電気 100 (垂直) °、50 (水平) °, 赤外線 フォトトランジスタ, 表面実装のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)