(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 1c接点, 24V ac, 260 Ω

Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 1c接点, 24V ac, 260 Ω
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
1,218
通常出荷日:
6日目

・コイル電圧 = 24V ac
・接点構成 = SPDT
・スイッチング電流 = 10 A
・ターミナルタイプ = プラグイン
・コイル抵抗 = 260 Ω
・最大スイッチング電圧 AC = 250V
・最大スイッチング電圧 DC = 30V
・アプリケーションタイプ = インターフェース
・長さ = 13mm
・奥行き = 30.8mm
・高さ = 29mm
・寸法 = 13 x 30.8 x 29mm
・動作温度 Min = -40℃

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

RXG15B7

型番

RXG15B7

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日

1,218円

1個

6日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 1c接点, 24V ac, 260 Ωの型番RXG15B7のページです。
型番RXG15B7に関する仕様情報を記載しております。

RXG15B7で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 1c接点, 24V ac, 260 Ω

Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 1c接点, 24V ac, 260 Ω

    Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 1c接点, 230V ac, 23.5 kΩ

    Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 1c接点, 230V ac, 23.5 kΩ

      Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 1c接点, 24V dc, 1.1 kΩ

      Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 1c接点, 24V dc, 1.1 kΩ

        1CO 10A RELAY CLEAR 12VDC

        1CO 10A RELAY CLEAR 12VDC

          2CO 5A RELAY CLEAR 48VAC

          2CO 5A RELAY CLEAR 48VAC

            2CO 5A RELAY CLEAR 60VDC

            2CO 5A RELAY CLEAR 60VDC

              1CO 10A RELAY CLEAR 48VDC

              1CO 10A RELAY CLEAR 48VDC

                1CO 10A RELAY CLEAR 48VAC

                1CO 10A RELAY CLEAR 48VAC

                  1CO 10A RELAY CLEAR 60VDC

                  1CO 10A RELAY CLEAR 60VDC

                    2CO 5A RELAY CLEAR 48VDC

                    2CO 5A RELAY CLEAR 48VDC

                      Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 2c接点, 230V ac, 23.5 kΩ

                      Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 2c接点, 230V ac, 23.5 kΩ

                        Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 2c接点, 12V dc, 270 Ω

                        Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 2c接点, 12V dc, 270 Ω

                          Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 2c接点, 24V ac, 260 Ω

                          Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 2c接点, 24V ac, 260 Ω

                            メーカー Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric Schneider Electric
                            通常価格
                            (税別)
                            1,218円 1,288円 1,204円 889円 1,802円 1,218円 888円 1,731円 1,084円 1,383円 1,491円 1,386円 1,867円
                            通常出荷日 6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   6日目   2日目   6日目   2日目   6日目  

                            Schneider Electric 制御リレー RXG プラグイン, 1c接点, 24V ac, 260 Ωのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)