3M リボンケーブルコネクタ 891シリーズ, 24極, 2列, メス

3M リボンケーブルコネクタ 891シリーズ, 24極, 2列, メス
通常単価:
700
通常出荷日:
5日目

・コンタクト数 = 24
・行数 = 2
・ジェンダー = メス
・ピッチ = 2.54mm
・取り付けタイプ = ケーブルマウント
・ボディ向き = ライトアングル
・端子方法 = IDC
・定格電流 = 1A
・コンタクトめっき = ニッケルの上に金
・シリーズ = 891
・最低使用温度 = -55℃
・最高使用温度 = +105℃
・コンタクト材質 = リン酸銅

3M 891シリーズ2.54 x 2.54 mm IDCリボンケーブルソケット. 891シリーズ2.54 x 2.54 mm IDCリボンケーブルソケットです。軍用極性及びセンターバンプを備えています。891シリーズIDCリボンケーブルソケットコネクタのカバーは両側が凹んでいるため、どちら側からでもケーブルを終端できます。組み立て済みの状態で出荷されます。 ストレインリリーフ(代表品番: ; 192-7530 192-7530 )別売

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら
     2、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら
     3、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

89124-0101HA

型番
89124-0101HA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

700円

1個

5日目

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

3M リボンケーブルコネクタ 891シリーズ, 24極, 2列, メスの型番89124-0101HAのページです。
型番89124-0101HAに関する仕様情報を記載しております。

89124-0101HAで型番確定

3M リボンケーブルコネクタ 891シリーズ, 24極, 2列, メスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)