1GB DDR3 1066Mhz SO-DIMM 1Rx8

1GB DDR3 1066Mhz SO-DIMM 1Rx8
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,510
通常出荷日:
80日目

DDR3 SO-DIMMは、ノートPC、インダストリアルPC、POS端末、医療機器、小型ITXシステムなどに適した製品です。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TS128MSK64V1U

型番
TS128MSK64V1U
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,510円

1個あり

80日目

Loading...

  1. 1

基本情報

容量 1GB FSB(ベースクロック) 800MHz以上~1333MHz未満 メモリモジュール規格 SO-DIMM
使用メモリ種類 DDR3-SDRAM ピン数(ピン) 204 FSB(ベースクロック)詳細(MHz) 1066

1GB DDR3 1066Mhz SO-DIMM 1Rx8の型番TS128MSK64V1Uのページです。
型番TS128MSK64V1Uに関する仕様情報を記載しております。

TS128MSK64V1Uで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)