1GB DDR2 667 SO-DIMM 1Rx8

1GB DDR2 667 SO-DIMM 1Rx8
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,705
通常出荷日:
80日目

【特長】
・DDR2-667 SO-DIMMには高品質のチップや部材を使用し、厳格な試験を実施することで互換性と信頼性を確認しています。
・小型のインダストリアルPC、POS端末、ポータブルコンピュータ、ノートPC等に適しています。

(i)ご注意

  • 商品の仕様・外観は製造時期 / 発送のタイミングにより画像と異なる場合がございます。

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TS128MSQ64V6U

型番
TS128MSQ64V6U
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,705円

1個あり

80日目

Loading...

  1. 1

基本情報

容量 1GB FSB(ベースクロック) 400MHz以上~800MHz未満 メモリモジュール規格 SO-DIMM
使用メモリ種類 DDR2-SDRAM ピン数(ピン) 200 FSB(ベースクロック)詳細(MHz) 667

1GB DDR2 667 SO-DIMM 1Rx8の型番TS128MSQ64V6Uのページです。
型番TS128MSQ64V6Uに関する仕様情報を記載しております。

TS128MSQ64V6Uで型番確定

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)