(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOFカメラ 開発/評価サンプルキット USB I/Fボード付き

TOFカメラ 開発/評価サンプルキット USB I/Fボード付き
通常単価:
342,001
通常出荷日:
7日目

・物体の距離画像をリアルタイムでセンシング。
・単一センサーで距離画像とカラー画像を同時同視点撮影可能。

PDF

型番

3 の型番候補があります候補を表示

TOFカメラ 製品説明動画

 TOFカメラ 製品説明動画

関連画像

GC4N 右斜め

GC4N 右斜め

GC4N 左斜め

GC4N 左斜め

GC4N 正面

GC4N 正面

GC4N 背面

GC4N 背面

GC4W 右斜め

GC4W 右斜め

GC4W 左斜め

GC4W 左斜め

GC4W 正面

GC4W 正面

GC4W 背面

GC4W 背面

TOFカメラ汎用仕様モデルの主なスペック【参考】

 標準画角型広角型
距離画像点数RGB型320 x 240(約7.7万点)
NIR型640 x 480(約30万点)
輝度画像点数RGB型640 x 480(RGB)、320 x 240(近赤外画像)
NIR型640 x 480(近赤外画像)
フレームレートRGB型24[fps]max
NIR型30[fps]max
視野角水平55[deg]x 鉛直41[deg]水平90[deg]x 鉛直70[deg]
距離演算分解能と撮影距離レンジ距離演算分解能 : 1[mm]~ 4[mm](カメラの撮影距離レンジ設定により変化)
撮影距離レンジ : 最大 約8m(実使用上の実力値)
※ただし実力の最長撮影距離は、必要とする精度(距離検出値バラつき)・被写体の反射率・
設置環境など諸条件に依存
距離精度(*1)[mm]@1[m](typ.)
【参考値】
RGB型ノイズ除去OFF時...σ 約15/ON時...σ 約5
(※撮影距離レンジ 2.5[m]以内のとき)
-
NIR型ノイズ除去OFF時...σ 約9/ON時...σ 約3
(※撮影距離レンジ 2.5[m]以内のとき)
-
距離確度(*2)[mm]@1[m]
【参考値】
出荷時 max.50
(ユーザにて校正作業が可能)
-
精細度(*3)[mm]@1[m]
【参考値】
RGB型3.3-
NIR型1.63.1
面内分解能(*4)[mm]@1[m]
【参考値】
RGB型ノイズ除去OFF時...約6.5/ON時...約13-
NIR型ノイズ除去OFF時...約5.5/ON時...約11ノイズ除去OFF時...約11/ON時...約21
動作環境温度0 ~ +40[℃]
光源LD(Class 1) ; 屋内用:855[nm]
入出力インタフェイスパラレルコネクタ(指定ピン配置) / USB3.0 I/Fボード
寸法[mm](突起を含まず)幅100 × 高65 × 奥行24(*5)28(*5)
重量[g]ベーシック型 : 約150 (*5)
電源DC 5[V]* max.4[A] (*5)
平均消費電力[W]約5.4 (*5)

[注] 上表の数値は標準評価環境における参考値です。
*1)距離精度とは検出距離値バラつきを指し、標準偏差σの値で定義。
  ただし上記は標準画角型の撮影レンジ2.5[m]以内の設定にて距離1[m]における参考値。
*2)距離確度とは、実距離と検出距離値との偏差(検出距離値は画面中央部の平均値)。ただし上記は距離1[m]における出荷時の初期値。
*3)精細度とは対象物体面上にて検出可能な最小物体寸法(距離検出点の間隔)。上記は距離1[m]における理論値を記載。
*4)面内分解能とは対象物体面上にて分離識別可能な、隣接する複数の物体の最小寸法。上記は距離1[m]における理論値を記載。

TOFカメラ外観図

標準画角仕様(USB3.0インタフェイスボード付き)

※公差:±0.2(暫定)

広角仕様(USB3.0インタフェイスボード付き)

※公差:±0.2(暫定)
型番
CDM-SUGC1ZA
CDM-SUGC4NZA
CDM-SUGC4WZA
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カラー対応 フレームレート
(fps)
画角

342,001円

1個

7日目

カラー 24 標準

342,001円

1個

7日目

白黒 30 標準

342,001円

1個

7日目

白黒 30 広角

Loading...

  1. 1
 

基本情報

種類 カメラ本体 画素数【範囲指定】 ~100万画素 インターフェース USB3.0

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

TOFカメラ 開発/評価サンプルキット USB I/Fボード付きのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)