Bluetooth(R)ヘッドホン FASTMUSIC(TM)"bund"

Bluetooth(R)ヘッドホン FASTMUSIC(TM)"bund"
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,489
通常出荷日:
4日目

【特長】
流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。 音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン"bund(ビアンド)"。

【概要】
・流れる1本の帯をまとい統一されたミニマルデザインと、繊細でマットな質感のカラー。音をファッションとして身につける、FASTMUSIC(TM)レーベルのBluetooth(R)ヘッドホン"bund(ビアンド)"です。
・正円と線をシンプルに組み合わせたミニマルな形状設計で、高い装着感とアイコニックなデザイン性を両立させています。
・繊細なグレー調の中間色を2色組み合わせて構成されたカラーリングで、好みのスタイルに合わせて選べます。
・Bluetooth(R)通信部とバッテリー部を分散して配置し、イヤホンコードが片側に偏らず、左右のバランスが取りやすいシンメトリー設計です。
・コンパクトサイズながら連続音楽再生最大は約6.0時間、連続通話は最大約6.5時間の使用が可能で、通勤通学でも安心です。
・φ8mmのETEMドライバー(ELECOM Torus External Magnet Driver)とチタンコート振動板を採用し、豊かな低域と明瞭感ある高域を実現しています。
・軽量なCCAWボイスコイルを採用することにより、振動のレスポンスを向上させ、よりワイドレンジでクリアな音質を実現します。
・音楽再生/停止、着信応答/終話が快適にできるリモコンが付いています。
・1ボタンのみのシンプルな設計で、かんたんに操作が可能です。
・初回の接続時は電源をONにするだけでペアリングモードになるので、そのままで接続可能です。 2回目以降は電源をONにするだけで自動で接続します。
・iPhoneとの接続時はiPhone画面へのヘッドホンのバッテリー残量表示が可能です。
・取り回しが良く、絡まりにくいフラットコードを採用しています。
・取り付け位置を奥行き方向に調節可能なイヤーキャップを採用し、密閉性を高めるとともに低音表現を向上します。
・イヤーキャップは内外の硬度を変えることで、音質向上とフィット感を高めています。
・フィット感が選べるようにイヤーキャップが付属。一般的なS・M・Lサイズに、さらに小さなXSサイズを加えた4サイズが付属しています。

【仕様】
・外形寸法(幅×奥行き×高さ):リモコン部:約15 × 8 × 70mm(突起部除く)ヘッドホン部(片耳):約13 × 25 × 23mm(コード含まず)コード長:約65cm
・質量:約15g
・保証期間:1年
・法令対応:TELEC, JATE
・付属品:USB充電ケーブル、イヤーキャップ(XS,S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書(保証書付き)
・通信方式:Bluetooth標準規格 Version4.2
・出力:Bluetooth Power Class2
・最大通信距離:見通し 約10m
・使用周波数帯域:2.4GHz帯
・変調方式:FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
・対応Bluetoothプロファイル:A2DP,AVRCP,HFP
・A2DPの対応コーデック:SBC
・A2DPの対応コンテンツ保護:○:SCMS-T
・最大登録可能台数:1台
・マルチポイント(同時待受け):非対応
・連続再生最大時間:約6.0時間
・連続通話最大時間:約6.5時間
・連続待受最大時間:最大約120時間
・電源:DC5V
・充電時間:約2時間
・ドライバーユニット:密閉ダイナミック
・マイク型式:エレクトレットコンデンサー型
・入力端子:microUSB(充電用)
・動作時環境条件(温度):5℃~35℃
・動作時環境条件(相対湿度):20%~80%(ただし、結露無きこと)
・本体カラー:スモークブラック

【JANコード】
4953103373334

型番

1 の型番候補があります候補を表示

LBT-HPC14MPBK

型番
LBT-HPC14MPBK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,489円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

Bluetooth(R)ヘッドホン FASTMUSIC(TM)"bund"の型番LBT-HPC14MPBKのページです。
型番LBT-HPC14MPBKに関する仕様情報を記載しております。

LBT-HPC14MPBKで型番確定

Bluetooth(R)ヘッドホン FASTMUSIC(TM)"bund"のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)