PREMIUM HDMIケーブル(超スリムタイプ)

PREMIUM HDMIケーブル(超スリムタイプ)
  • 数量スライド割引
通常単価:
3,589
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

【特長】
すっきり配線できる3.2mmの超スリムケーブルを採用。 4K2K(60P)およびHDRに対応し、18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプ。

【概要】
・18Gbpsの高速伝送で高画質映像と音声を充実に伝送できるPremium HDMI cable規格認証済みイーサネット対応Premium HDMIケーブルの超スリムタイプです。
・従来品に比べ約46%スリムな3.2mm超スリムケーブルを採用し、すっきりと綺麗に配線可能です。※DH-HDPSシリーズとの比較
・従来品に比べ約75%小さい一体型シェル小型コネクタを採用しています。※DH-HDPSシリーズとの比較
・4K2K(60P)に対応し、滑らかな高解像度映像を伝送可能です。
・明暗差を活かした立体感のある映像を伝送することができるHDRに対応しています。
・従来のBT.709に比べ、より広い色域をカバーしたBT.2020映像の伝送が可能です。
・1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。
・100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。
・デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。
・外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。
・ブッシュ部にはノイズを軽減させる効果のある銅箔製テープシールドを採用しています。
・サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。

【仕様】
・対応機種:HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等
・規格:Premium HDMI Cable認証取得済
・コネクタ形状:HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
・ケーブルタイプ:超(スーパー)スリム
・伝送速度:18Gbps
・対応解像度:4K×2K(60p)対応
・シールド方法:3重シールド
・プラグメッキ仕様:金メッキ
・ケーブル長:1.0m(コネクタを含む全長)
・ケーブル太さ:3.2mm
・カラー:ブラック

【JANコード】
4549550102148

型番

1 の型番候補があります候補を表示

DH-HDP14SS10BK

型番
DH-HDP14SS10BK
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

3,589円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

PREMIUM HDMIケーブル(超スリムタイプ)の型番DH-HDP14SS10BKのページです。
型番DH-HDP14SS10BKに関する仕様情報を記載しております。

DH-HDP14SS10BKで型番確定

PREMIUM HDMIケーブル(超スリムタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)