押ボタンスイッチ B2シリーズ

押ボタンスイッチ B2シリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
2,975
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

ワンタッチでかんたん着脱。
【特長】
・パネルカット寸法φ25.5mmへも使用が可能。
・あらかじめボタン・ツマミを操作部に装着した状態で、パネル取付けが可能。
・操作部の裏面取付方式により、リングパッキンによるパネル厚調整が不要。
・コンタクトブロックの追加・交換が容易。
・2方向からの配線が可能。
・充電部保護カバーを標準付属。
・標準品でUL/CSA規格およびTÜV(EN規格)を認証取得。
・CEマーク表示。

(i)ご注意

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

B2FA11G

型番
B2FA11G
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,975円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 照光式押しボタン 形状 端子形状 ねじ端子
取付穴 φ22 接点構成 1a / 1b 押しボタン動作 オルタネイト
ボタン色 保護機能(耐環境性) 代表規格 CE / UL / TUV / CSA
寸法 縦(mm) 44 寸法 幅(mm) 30 寸法 奥行き(mm) 73

押ボタンスイッチ B2シリーズの型番B2FA11Gのページです。
型番B2FA11Gに関する仕様情報を記載しております。

B2FA11Gで型番確定

押ボタンスイッチ B2シリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)