RJ45 中継コネクタ

RJ45 中継コネクタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
814円~
通常出荷日:
4日目~

・10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX仕様のLANケーブル延長コネクタ
・BLARJ45T6WH:cat6
・BLARJ45T5EWH :cat5e

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     CC-Link IE, EtherCAT対応 LANケーブルはこちら

型番

2 の型番候補があります候補を表示

型番
BLARJ45T5EWH
BLARJ45T6WH
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
カテゴリ

814円

1個あり

4日目

CAT5e

1,163円

1個あり

7日目

CAT6

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

基本情報

種類 中継アダプタ シールド 有(STP) 適合ケーブル(線種) 単線
寸法 長さ(mm) 17 寸法 幅(mm) 15
寸法 厚み(mm) 30

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)