ステレオミニプラグアダプタ

ステレオミニプラグアダプタ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価:
378
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

CAIなどパソコン1台でヘッドフォンを2台接続する場合に便利なアダプタ。

【特長】
・iPodなどのデジタルオーディオプレイヤーの出力(3.5mmステレオミニジャック)を2分配するアダプタです。
・パソコン1台に2個のヘッドホンが接続でき便利です。
・CD・MD・MP3プレーヤーなどにも使用できます。

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

MM-AD21

 
型番
MM-AD21
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

378円

2個

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

  1. 1

基本情報

用途 デジタル オーディオ 端子形状 3.5φミニプラグ JANコード 4969887521298

ステレオミニプラグアダプタの型番MM-AD21のページです。
型番MM-AD21に関する仕様情報を記載しております。

MM-AD21で型番確定

ステレオミニプラグアダプタのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)