ファンPWM信号5分岐ケーブル

ファンPWM信号5分岐ケーブル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価:
2,200
通常出荷日:
4日目

PWMファン5台分の電源をマザーボードからとることが可能。

【特長】
・PWM 4pinタイプのファンを5台まで配線できます。
・マザーボードからPWMファン5台をPWMでコントロールできます。
・電源ユニットから直接電源が取れるので、マザーボードからの電源供給が難しい場合に最適です。
・多数のファンを使用する方におすすめです。

<ご注意>
※環境によっては正常に動作しない可能性があります。
※マザーボードによっては、BIOS設定画面でPWMコントロールの有効/無効を切り替える必要があります。
※全結線コネクタに接続したファンの回転数のみマザーボードで検出可能です。
※電源ユニットの電源容量にご注意ください。

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント 丸型 JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6/CAT5e・ダストカバー付はこちら
    2、スイッチング電源(ケース付き、標準タイプ、DC24V出力)はこちら
    3、壁取り付けアーム 13-27インチ対応 360度回転はこちら

PDF

型番

1 の型番候補があります候補を表示

TK-PWFAN2

 
型番
TK-PWFAN2
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日

2,200円

1個あり

4日目

Loading...

  1. 1

基本情報

ケーブル長(m) 0.3 JANコード 4969887864098

ファンPWM信号5分岐ケーブルの型番TK-PWFAN2のページです。
型番TK-PWFAN2に関する仕様情報を記載しております。

TK-PWFAN2で型番確定

ファンPWM信号5分岐ケーブルのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)