インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09694000077)

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09694000077)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,370
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

D SUB FE STR 7W7 without signal contact

・使用温度範囲-55~+125 °C
・材質 (インサート):スチール 、錫メッキ、サーモプラスチック製、ガラス繊維入り(ポリエステル)
・カラー(インサート):緑
・材質 (コンタクト):銅合金
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
・認証:UL / CSA

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09-69-400-0077

型番
09-69-400-0077
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

1,370円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09694000077)の型番09-69-400-0077のページです。
型番09-69-400-0077に関する仕様情報を記載しております。

09-69-400-0077で型番確定

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09694000077)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)