インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09692817420)

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09692817420)
  • 数量スライド割引
通常単価:
525
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

D SUB MIXED MA 10A PL3 sold.pow.contact

・導体断面積:0.64~2.27 mm²
・導体断面積:AWG 16~AWG 20
・使用電流値:≤ 10 A
・接触抵抗:≤ 1 mΩ
・使用温度範囲:-55~+155 °C
・ストリップ 長さ:7.5 mm
・挿入力:≤ 7 N
・引抜力:≈ 5 N
・嵌合回数:≥ 200
・材質 (コンタクト):銅合金
・表面 (コンタクト):0.2 μm Au / 5 μm Sn (嵌合側 / 結線側)
・材質 (ロック):銅合金

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09-69-281-7420

型番
09-69-281-7420
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

525円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09692817420)の型番09-69-281-7420のページです。
型番09-69-281-7420に関する仕様情報を記載しております。

09-69-281-7420で型番確定

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09692817420)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)