インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09692115072)

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09692115072)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,408
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

DSUB MA 7W2 SHELL WITH SOLDER CUP CONT.

・定格電流:5 A
・使用温度範囲-55~+125 °C
・材質 (インサート):スチール 、錫メッキ、サーモプラスチック製、ガラス繊維入り(ポリエステル)
・カラー(インサート):緑
・材質 (コンタクト):銅合金
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
・認証:UL / CSA

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    2、バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製はこちら
    3、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09-69-211-5072

型番
09-69-211-5072
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

1,408円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09692115072)の型番09-69-211-5072のページです。
型番09-69-211-5072に関する仕様情報を記載しております。

09-69-211-5072で型番確定

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09692115072)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)