インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670250711)

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670250711)
  • 数量スライド割引
通常単価:
511
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

DSUB DUST CAP FE 25P BLACK

・材質(アクセサリー):サーモプラスチック
・カラー(アクセサリー):黒

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら
     2、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら
     3、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09-67-025-0711

型番
09-67-025-0711
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

511円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670250711)の型番09-67-025-0711のページです。
型番09-67-025-0711に関する仕様情報を記載しております。

09-67-025-0711で型番確定

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670250711)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)