インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670250453)

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670250453)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,555
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

DSUB METAL-HOOD 25P

・周囲温度:-20~+90 °C
・材質 (フード/ハウジング):サーモプラスチック
・表面 (フード/ハウジング):金属メッキ

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09-67-025-0453

型番
09-67-025-0453
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

1,555円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670250453)の型番09-67-025-0453のページです。
型番09-67-025-0453に関する仕様情報を記載しております。

09-67-025-0453で型番確定

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670250453)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)