インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670154707)

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670154707)
  • 数量スライド割引
通常単価:
1,539
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

DSUB SV FE TWW STR 15P AU3

・定格電流:7.5 A
・空間距離:≥ 1 mm
・沿面絶縁距離:≥ 1 mm
・絶縁抵抗:≥ 10^10 Ω
・接触抵抗:≤ 10 mΩ
・使用温度範囲:-55~+125 °C
・挿入力:≤ 50 N
・試験電圧 Ur.m.s.:1 kV
・材質 (インサート):サーモプラスチック製、ガラス繊維入り (PBTP)、メッキスチール
・材質 (コンタクト):銅合金
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
・認証:UL / CSA

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09-67-015-4707

型番
09-67-015-4707
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

1,539円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670154707)の型番09-67-015-4707のページです。
型番09-67-015-4707に関する仕様情報を記載しております。

09-67-015-4707で型番確定

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670154707)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)