(!)Windows7 は、2020年1月14日のマイクロソフト社サポート終了に伴い、当サイト推奨環境の対象外とさせていただきます。

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09563005604)

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09563005604)
  • 数量スライド割引
比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。

通常単価(税別):
758
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能
D SUB HD MA 44P SOLDER CUP PL3

・定格電流:2 A
・空間距離:≥ 1 mm
・沿面絶縁距離:≥ 1 mm
・絶縁抵抗:≥ 5^9 Ω
・接触抵抗:< 20 mΩ
・使用温度範囲:-40~+85 °C
・挿入力:≤ 127 N
・試験電圧 Ur.m.s.:1 kV
・材質 (インサート):サーモプラスチック製(ガラス繊維入り (PBTP))、スチール、ニッケルメッキ
・材質 (コンタクト):銅合金
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
・認証:UL / CSA

(i)ご注意

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09-56-300-5604

型番

09-56-300-5604

型番通常単価
(税別)
最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?

758円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09563005604)の型番09-56-300-5604のページです。
型番09-56-300-5604に関する仕様情報を記載しております。

09-56-300-5604で型番確定

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09563005604)

インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09563005604)

    インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09562005604)

    インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09562005604)

      インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670095604)

      インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670095604)

        インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670255604)

        インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670255604)

          インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670375604)

          インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670375604)

            インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670150453)

            インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670150453)

              インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670155604)

              インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670155604)

                インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09563004704)

                インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09563004704)

                  インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670154704)

                  インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670154704)

                    インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670150435)

                    インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670150435)

                      インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670150425)

                      インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670150425)

                        インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670150434)

                        インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670150434)

                          インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670500344)

                          インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09670500344)

                            メーカー HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING HARTING
                            通常価格
                            (税別)
                            758円 488円 538円 678円 1,128円 928円 668円 868円 548円 1,248円 988円 558円 2,198円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能

                            インターフェースコネクタ・D-SubD-Subコネクタ (メーカー型番:09563005604)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            このカテゴリにはこんな商品もあります!

                            技術サポート窓口

                            エレクトロニクス部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            チャットでのご相談も受け付けております。

                            受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)