Han(R) 産業用コネクタ・フード/ハウジング (メーカー型番:19300060297)

Han(R) 産業用コネクタ・フード/ハウジング (メーカー型番:19300060297)
  • 数量スライド割引
通常単価:
6,921
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

Han B Base Surface HC 1 Lever cover 2 En

・使用温度範囲:-40~+125 °C
・保護等級 (IEC 60529に準拠):IP65
・タイプレーティング UL 50 / UL 50E準拠:12、4、4X
・材質 (フード/ハウジング):アルミダイカスト
・表面 (フード/ハウジング):粉体塗装
・カラー(フード/ハウジング):RAL 7037 (ダストグレー)
・材質 (シール):NBR
・材質 (ロック):ポリカーボネート、ステンレススチール
・カラー(ロック):RAL 7037 (ダストグレー)
・UL 94準拠難燃性クラスの材質(ロックレバー):V-0
・認証:DNV GL、UL / CSA

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
     1、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら
     2、三菱PLC対応ケーブル(iQシリーズ)はこちら
     3、セントロニクスコネクタ付ケーブルはこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

19-30-006-0297

型番
19-30-006-0297
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

6,921円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Han(R) 産業用コネクタ・フード/ハウジング (メーカー型番:19300060297)の型番19-30-006-0297のページです。
型番19-30-006-0297に関する仕様情報を記載しております。

19-30-006-0297で型番確定

Han(R) 産業用コネクタ・フード/ハウジング (メーカー型番:19300060297)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)