Han(R) 産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09340032601)

Han(R) 産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09340032601)
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,836
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

Han HvE 3 Pos. M Insert Screw

・導体断面積:0.75~2.5 mm²
・導体断面積:AWG 18~AWG 14
・電気的データ(EN 61 984準拠):16 A/830 V/8 kV/3
・定格電流:16 A
・定格電圧:830 V
・定格サージ電圧:8 kV
・汚染度:3
・定格電圧、UL準拠:600 V
・定格電圧、CSA準拠:600 V
・絶縁抵抗:≥ 10^10 Ω
・接触抵抗:≤ 1 mΩ
・使用温度範囲:-40~+125 °C
・ストリップ 長さ:7.5 mm
・締付けトルク:0.5 Nm
・嵌合回数:≥ 500
・材質 (インサート):ポリカーボネート
・カラー(インサート):RAL 7032 (ぺブルグレー)
・材質 (コンタクト):銅合金
・表面 (コンタクト):銀メッキ
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
・仕様:EN 60664-1、IEC 61984
・認証:DNV GL、UL / CSA

(i)ご注意

  • 【おすすめ関連商品のご案内】
    1、パネルマウント JJアダプタ(中継用ジャック)・STP・CAT6A/CAT6はこちら
    2、バスパワー・自動ボーレート検知・ABS樹脂製はこちら
    3、NA6FUR(SB) UL対応 ケーブルベア用はこちら

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09-34-003-2601

型番
09-34-003-2601
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

2,836円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Han(R) 産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09340032601)の型番09-34-003-2601のページです。
型番09-34-003-2601に関する仕様情報を記載しております。

09-34-003-2601で型番確定

Han(R) 産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09340032601)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)