Han(R) 産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09330060401)

Han(R) 産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09330060401)
  • 数量スライド割引
通常単価:
2,424
通常出荷日:
在庫品1日目  当日出荷可能18:00まで受付

Han Snap Plastic Housing Size 6

・使用温度範囲:-40~+125 °C
・締付けトルク:0.8 Nm
・保持力:≥300 N ロック時
・材質 (フード/ハウジング):ポリカーボネート
・カラー(フード/ハウジング):RAL 7032 (ぺブルグレー)
・UL 94準拠難燃性クラスの材質:V-0
・仕様:IEC 60068-2-6 振動(正弦波)、IEC 60068-2-27 衝撃

型番

1 の型番候補があります候補を表示

09-33-006-0401

型番
09-33-006-0401
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS

2,424円

1個あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10

Loading...

  1. 1

商品担当おすすめ

Han(R) 産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09330060401)の型番09-33-006-0401のページです。
型番09-33-006-0401に関する仕様情報を記載しております。

09-33-006-0401で型番確定

Han(R) 産業用コネクタ・インサート (メーカー型番:09330060401)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

技術サポート窓口

エレクトロニクス部品技術窓口
Tel:0120-343-604
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)